Danfoss logo
Ventily s ponornou rúrkou, RA-PL/PR, Rohový ľavý-product-details

Ventily s ponornou rúrkou, RA-PL/PR, Rohový ľavý

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]0.73 m³/h
KonštrukciaRohový ľavý
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLance valve, package solution, left
Označenie CENo
PopisRA-PL lance valve left set with sensor
Použitie2-rúrkový systém
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVentily s ponornou rúrkou
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]0.60 bar
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP dokumentácia názov výrobkuRA-PL Lance valve
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Teplota prietoku [°C] [max.]120 °C
Typ výrobkuRA-PL/PR
Veľkosť pripojenia na vstupeG 3/4 A
Veľkosť pripojenia na výstupeR 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.496 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm