Danfoss logo
Radiátorové ventily, Oceľové ventily, STV, 1", Priamy-product-details

Radiátorové ventily, Oceľové ventily, STV, 1", Priamy

013G2196

SET OCEĽOVÉHO VENTILU RA, 1-RÚRKOVÁ SÚSTAVA VENTIL

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DokončiťPoniklovaný
KonštrukciaPriamy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisSET OCEĽOVÉHO VENTILU RA, 1-RÚRKOVÁ SÚSTAVA VENTIL
Použitie1-rúrkový systém
PrednastavenieNie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Product line03
Produktová skupinaRadiátorové ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]0.20 bar
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
SCIP dokumentácia názov výrobkuSteel valve, 1-pipe set
Skúšobný tlak [bar]25 bar
Teplota prietoku [°C] [max.]120 °C
Typ šróbeniaSoldered
Typ ventiluSTV
Typ výrobkuOceľové ventily
Typy pripojeniaSpájkovanie
Veľkosť pripojenia na vstupe1"
Veľkosť pripojenia na výstupe1"
Veľkosť ventilu1"

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm