Danfoss logo
013G2183 Artificial RTR-G + RTR 7090 angle

Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Rohový

013G2183

SET RA-G 15 A (VENTIL A TERMOSTAT. HLAVICA)

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaRohový
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisSET RA-G 15 A (VENTIL A TERMOSTAT. HLAVICA)
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP dokumentácia názov výrobkuRTR-G Set 1
Typ baleniaUmelé
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVžiadne RLV
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaŠtandard
Typ ventiluRTR-N
Typ výrobkuUmelé GAS + RTR-G
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm