Danfoss logo
Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Priamy-product-details

Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Priamy

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaPriamy
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]23 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]14 °C
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
Typ baleniaUmelé
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVžiadne RLV
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaŠtandard
Typ ventiluRTR-N
Typ výrobkuUmelé GAS + RTR-N
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.537 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.537 Kilogram