Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, DN 15, Priamys kolienkom

013G2170

SET RA-KE 15 S (VENTIL A TERMOSTAT. HLAVICA)

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaPriamys kolienkom
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisSET RA-KE 15 S (VENTIL A TERMOSTAT. HLAVICA)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
Typ baleniaUmelé
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVžiadne RLV
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaŠtandard
Typ ventiluRTR-KE
Typ výrobkuUmelé GAS + RTR-K/KE
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.536 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.536 Kilogram