Danfoss logo
Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Priamy-product-details

Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Priamy

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaPriamy
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]23 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]14 °C
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP dokumentácia názov výrobkuRTR-N Set 1
Typ baleniaUmelé
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVžiadne RLV
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaŠtandard
Typ ventiluRTR-N
Typ výrobkuUmelé GAS + RTR-N
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm