Danfoss logo
013G2156 RTR-N 20 Valve and sensor straight

Set radiátorová hlavica, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Priamy

013G2156

SET RTR-N 20 S (VENTIL A TERMOSTAT. HLAVICA)

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaPriamy
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Material DescriptionRA-N 20 S set (valve and sensor)
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady2-elements
Označenie CENo
PopisSET RTR-N 20 S (VENTIL A TERMOSTAT. HLAVICA)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ baleniaBlister
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVžiadne RLV
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaŠtandard
Typ ventiluRTR-N
Typ výrobkuGas + RTR-N
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.574 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.574 Kilogram