Set radiátorová hlavica, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Rohový
013G2155
SET RTR-N 20 A (VENTIL A TERMOSTAT. HLAVICA)
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
013G2155
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | Biela RAL 9016 |
| Konštrukcia | Rohový |
| Konštrukcia snímača | RTR 2000 |
| Material Description | RA-N 20 A set (valve and sensor) |
| Médium snímača | Plyn |
| Nastavená teplota snímača [°C] [max.] | 26 °C |
| Nastavená teplota snímača [°C] [min.] | 5 °C |
| Obsah batérie | No |
| Obsah sady | 2-elements |
| Označenie CE | No |
| Popis | SET RTR-N 20 A (VENTIL A TERMOSTAT. HLAVICA) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Set radiátorová hlavica |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ balenia | Blister |
| Typ pripojenia k ventilu | RA |
| Typ RLV | žiadne RLV |
| Typ snímača | Zabudovaný snímač |
| Typ šróbenia | Štandard |
| Typ ventilu | RTR-N |
| Typ výrobku | Gas + RTR-N |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.548 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 0.548 Kilogram |