Danfoss logo
013G2136 Artificial RAW-K + RLV-KS 3/4" straight

Set radiátorová hlavica, Umelé, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Priamy

013G2136

SET RLV-KS/RAW-K

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaPriamy
Konštrukcia snímačaRTRW-K
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRLV-KS/RAW-K set
Médium snímačaKvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]8 °C
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisSET RLV-KS/RAW-K
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5
SCIP dokumentácia názov výrobkuRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ baleniaUmelé
Typ pripojenia k ventiluM30x1.5
Typ RLVRLV-KS
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaBez koncového dielu
Typ ventilužiadny ventil
Typ výrobkuUmelé RAW-K + RLV-KS
Veľkosť ventilu¾"

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.494 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.494 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm