Danfoss logo
013G2131 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" straight

Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RLV-KS, ½", Priamy

013G2131

SET RLV-KS/RA2000

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaPriamy
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTR 7090
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisSET RLV-KS/RA2000
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dokumentácia názov výrobkuRLV-KS Set w. RTR Sensor
Typ baleniaUmelé
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVRLV-KS
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaBez koncového dielu
Typ ventilužiadny ventil
Typ výrobkuUmelé GAS + RLV-KS
Veľkosť ventilu½"

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.574 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.574 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm