Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

Set radiátorová hlavica, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Rohový

013G2118

RA-N DN15ROHOVÝ A RA2992 BLISTEROVÉ BALENIE

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaRohový
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady2-elements
Označenie CENo
PopisRA-N DN15ROHOVÝ A RA2992 BLISTEROVÉ BALENIE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ baleniaBlister
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVžiadne RLV
Typ snímačaDiaľkový snímač
Typ šróbeniaŠtandard
Typ ventiluRTR-N
Typ výrobkuGas + RTR-N
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.468 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.468 Kilogram