Danfoss logo
013G2117 RTR-G + RA2992 straight

Set radiátorová hlavica, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Priamy

013G2117

RA-G DN20 PRIAMY A RA2992 BLISTEROVÉ BAL.

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaPriamy
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]26 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady2-elements
Označenie CENo
PopisRA-G DN20 PRIAMY A RA2992 BLISTEROVÉ BAL.
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ baleniaBlister
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVžiadne RLV
Typ snímačaDiaľkový snímač
Typ šróbeniaŠtandard
Typ ventiluRTR-G
Typ výrobkuGas + RTR-G
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.65 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.65 Kilogram