Danfoss logo
Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RLV-KS, ½", Rohový-product-details

Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RLV-KS, ½", Rohový

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaRohový
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]23 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]14 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady2-elements
Označenie CENo
PopisRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
Typ baleniaUmelé
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVRLV-KS
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaBez koncového dielu
Typ ventilužiadny ventil
Typ výrobkuGAS + RLV-KS
Veľkosť ventilu½"

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.463 Kilogram