Danfoss logo
Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RLV-KS, ½", Priamy-product-details

Set radiátorová hlavica, Umelé, RTR 2000, RLV-KS, ½", Priamy

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaPriamy
Konštrukcia snímačaRTR 2000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Médium snímačaPlyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]23 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]14 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady2-elements
Označenie CENo
PopisRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dokumentácia názov výrobkuRLV-KS Set w. RTR Sensor
Typ baleniaUmelé
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVRLV-KS
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaBez koncového dielu
Typ ventilužiadny ventil
Typ výrobkuGAS + RLV-KS
Veľkosť ventilu½"

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.6 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm