Danfoss logo
009L6161

009L6161

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaJednodielne balenie
Konštrukcia prírubyDrážka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
OsvedčeniecURus recognized
Označenie CEYes
Použité pre produktOFB 80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaCheck valve accessories
Rozmery rozpernej skrutkyM16 x 90 mm
SCIP dokumentácia č.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dokumentácia názov výrobkuOFB
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojDIN BW
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuAccessory
Typové označenieFlange
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prípoja [palce]5 in
Veľkosť pripojenia [mm]132 mm
Zahrnuté súčasti1 príruba

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.964 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.149 Kilogram
Objem5.161 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm