009L6160
009L6160
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Štvorhranný |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Konštrukcia príruby | Drážka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Flange set 5 in for OFB EN |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | cURus recognized |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | OFB 80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Check valve accessories |
| Rozmery rozpernej skrutky | M16 x 90 mm |
| SCIP dokumentácia č. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OFB |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Spájkovanie |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Flange |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prípoja [palce] | 5 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 134 mm |
| Zahrnuté súčasti | 1 príruba |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.915 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.1 Kilogram |
| Objem | 5.161 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |