Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2188

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Angle of rotation1/4 turn
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.800 m
Dĺžka kábla [palce]31.50 in
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz] [Max]60 Hz
Frekvencia [Hz] [Min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Klasifikácia IP krytiaIP67
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 220V
Max power consumption12 W
Max. prevádzkový prúd [A]0.05 A
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Napájacie napätie [V] AC [Max]265 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]95 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]265.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]95.00 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuActuator
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
OsvedčenieCE
Použité pre produktGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Pozícia spätnej väzbyPHYSICAL INDICATION
Prierez vodiča [mm2]7 x 0.3 mm2
Príkon [W]10.6 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre ventil BM/GBC
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.04 A
Rated voltage [V]AC/DC 95-265V
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]95 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]5 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]45 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]113 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Typ výrobkuMQT 010 N
Typové označenieElectric Actuator
Wiring Diagram009A0021

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.664 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.538 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.432 Liter
EAN/UPC5715255124078