009L2186
009L2186
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 0.800 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 31.50 in |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] [Max] | 60 Hz |
| Frekvencia [Hz] [Min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 18 W |
| Max. prevádzkový prúd [A] | 0.08 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 265 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 95 V |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 265.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 95.00 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Actuator |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Osvedčenie | CE |
| Použité pre produkt | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Pozícia spätnej väzby | PHYSICAL INDICATION |
| Prierez vodiča [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Príkon [W] | 10.6 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre ventil BM/GBC |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 5 % RH |
| Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 45 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 113 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ výrobku | MQT 010 F |
| Typové označenie | Electric Actuator |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.684 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.558 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124054 |