Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Záruka a servis

004U8600

Akva Lux II TDP-F typ 1 s výstupom SV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálBez
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
Materiál krytuBiela lakovaná oceľ
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVPTC2
Názov regulátora vykurovaniaAVPL
Obsah batérieNo
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Lux II TDP-F typ 1 s výstupom SV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Šírka bez krytu [mm]460 mm
Šírka obalu [mm]800 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaDelta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuZáruka a servis
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]45 kW
Výkon TPV [kW] [Min]37 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška bez krytu [mm]575 mm
Výška obalu [mm]215 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu20 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem93.177 Liter
EAN/UPC5702424652784