Spájkovaný doskový tepelný výmenník, XB30-2, Počet dosiek: 40
004B3410
25 bar, Materiál spájky: Meď
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
004B3410
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková šírka [mm] | 130 mm |
| Celková výška bez podstavcov [mm] | 450 mm |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka spoja, strana 1 [mm] | 50 mm |
| Dĺžka spoja, strana 2 [mm] | 50 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Horizontálne stredový priechod [mm] | 65 mm |
| Kategória | I |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | XB 30-2 20/20 |
| Material Description (Short Te | XB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1 |
| Materiál platne | 1.4404 |
| Materiál spájky | Meď |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobcu | DANFOSS LPM |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet dosiek | 40 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet prechodov | 2 |
| Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Štandardný prípoj | DIN ISO 228/1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ pripojenia 1 | G |
| Typ pripojenia 2 | G |
| Typ výrobku | XB30-2 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia 1 | 1 |
| Veľkosť pripojenia 2 | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 385 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 385 mm |
| Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm] | 385.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.080 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.080 L |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 11.401 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 11.401 Kilogram |
| Objem | 17.745 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |