CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia uzatvorenia | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN25 PN16 |
| Materiál telesa ventilu | CW 617N |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Popis | CHRCV DN25 PN16 2-way control valve |
| Pripojenie pohonu | Štandard spoločnosti Danfoss |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 95 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | CHRCV |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit ISO 228/1G 1 |
| Veľkosť ventilu | DN 25 |
| Verzia | CHRCV |
| Zdvih (mm) | 3.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.465 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.445 Kilogram |
| Objem | 0.336 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |