Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.TEL.AVTQ-MEMBR.TEL.

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRegulátor prietoku
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Obsah batérieNo
PopisAVTQ-MEMBR.TEL.AVTQ-MEMBR.TEL.
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPohony - termopohony
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAVTQ

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.59 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.59 Kilogram