Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5697

Funkcia: Regulátor rozdiel. tlaku prepúšťaním

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku prepúšťaním
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]3.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Priemer [mm] [max.]125 mm
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku prepúšťaním
Spring colouryellow
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFPA 2
Veľkosť pohonu [cm2]80 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem51.253 Liter
EAN/UPC5710104523576