Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5693

Funkcia: Regulátor rozdiel. tlaku prepúšťaním

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku prepúšťaním
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.5 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.4 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisDifferential pressure relief actuator
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [max.]250 mm
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku prepúšťaním
Spring colourred
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFPA 2
Veľkosť pohonu [cm2]320 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom27 Kilogram
Hmotnosť bez obalu20.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem186.96 Liter
EAN/UPC5715162292488