Danfoss logo
 AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm² 003G1021

AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Žltá

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 žltá

Odporúčaná výmena: 003G5694, 003G5701

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaŽltá
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku prepúšťaním
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]0.60 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 žltá
Prevádzkový tlak [bar] [max.]25 bar
Priemer [mm] [max.]250 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor tlaku prepúšťaním
SCIP dokumentácia č.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFP/A/B
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFPA
Veľkosť pohonu [cm2]250 cm²
Zdvih (mm)7.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.547 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.463 Kilogram
Objem47.04 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421808368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm