Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné
180L1033
Prietok [gpm] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 4, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 51, Štandardný prípoj: NPT, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 3/4
180L1033
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | 2 NO |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Popis | VDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM |
| Popis výrobku | Elektromagneticky ovládané ventily |
| Použitie | Priemyselné |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 4 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 51 psig |
| Prietok [gal./min.] | 32.000 gal/min |
| Prietok [gpm] [Max] | 140.000 gal/min |
| Prietok [l/min] | 120.00 l/min |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Ventil |
| Schválenie UL | Yes |
| Smer | Potrubie |
| Štandardný prípoj | NPT |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Typové označenie | VDHT BL2S 1-3/4 NO |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/4 |
| Veľkosť prívodu [palce] | 1 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 3/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.768 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.566 Kilogram |
| Objem | 3.648 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674826 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |