Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné
180L1006
Prietok [gpm] [Max]: 40, Prietok [l/min] [Max]: 150, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2000, Štandardný prípoj: NPT, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1
180L1006
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | 1 NO+1 NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM |
| Materiál telesa | AISI 304 |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Elektromagneticky ovládané ventily |
| Použitie | Priemyselné |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 140 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 2000 psig |
| Priemer piestu Ø [mm] | 35 mm |
| Prietok [gpm] [Max] | 40.000 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 150.00 l/min |
| Product line | 14 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Ventil |
| Smer | Potrubie |
| Štandardný prípoj | NPT |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 194 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 35 °F |
| Typ materiálu | Neutrálne médiá |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Typové označenie | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 |
| Veľkosť vývodu [palce] | 1 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.556 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.304 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.465 Liter |
| EAN/UPC | 5715162675311 |