Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné

180L0243

Prietok [gpm] [Max]: 4, Prietok [l/min] [Max]: 15, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 100, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 1450, Štandardný prípoj: NPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia [ms] [Max]200 ms
Čas otvorenia [ms] [Min]100 ms
Čas zatvorenia [ms] [Max]200 ms
Čas zatvorenia [ms] [Min]100 ms
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDHT 1/4 E NC NPT
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaFKM
Názov programu súčastíVDHT
Obsah batérieNo
Počet ciest2/2
PopisVDHT 1/4 E NC NPT
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitiePriemyselné
PrevádzkaOvládaný servom (signálom pre servo)
Prevádzkový tlak [barg] [Max]100 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]0 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]1450 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]5 psig
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer piestu Ø [mm]12 mm
Prietok [gpm] [Max]4.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]15.00 l/min
Prietok [l/min] [Min]0.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
SmerPrechodový
Štandardný prípojNPT
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Typ materiáluNeutrálne médiá
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuVDHT 2/2
Typové označenieVDHT 1/4 E NC
V rozsahu WEEENo
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.622 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.565 Kilogram
Objem0.614 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162673393
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens