Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné

180L0205

Prietok [gpm] [Max]: 8, Prietok [l/min] [Max]: 30, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: NPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia [ms] [Max]125 ms
Čas otvorenia [ms] [Min]100 ms
Čas zatvorenia [ms] [Max]300 ms
Čas zatvorenia [ms] [Min]200 ms
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNO
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDHT 3/8 E NO NPT
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaFKM
Názov programu súčastíVDHT
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet ciest2/2
PopisVDHT 3/8 E NO NPT
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitiePriemyselné
PrevádzkaRiadenýpilotným ventilom
Prevádzkový tlak [barg] [Max]160 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]4 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2400 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]51 psig
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer piestu Ø [mm]18 mm
Prietok [gpm] [Max]8.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]30.00 l/min
Prietok [l/min] [Min]0.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
Schválenie ULYes
SmerPrechodový
Štandardný prípojNPT
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Typ materiáluNeutrálne médiá
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuVDHT 2/2
Typové označenieVDHT 3/8 E NO
V rozsahu WEEENo
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.151 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.04 Kilogram
Objem1.59 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162673904
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens