Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné
180L1027
Prietok [gpm] [Max]: 32, Prietok [l/min] [Max]: 120, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 210, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 3000, Štandardný prípoj: BSP, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 3/4
180L1027
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | 4 NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| Obsah batérie | No |
| Popis | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| Popis výrobku | Elektromagneticky ovládané ventily |
| Použitie | Priemyselné |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 210 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 3000 psig |
| Priemer piestu Ø [mm] | 35 mm |
| Prietok [gpm] [Max] | 32.000 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 120.00 l/min |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Ventil |
| Smer | Potrubie |
| Štandardný prípoj | BSP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 194 °F |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Typové označenie | VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 3/4 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.086 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.616 Kilogram |
| Objem | 7.565 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675762 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |