Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné

180L1023

Prietok [gpm] [Max]: 40, Prietok [l/min] [Max]: 150, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2000, Štandardný prípoj: BSP, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1 in, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1 in

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia [ms] [Max]900 ms
Čas otvorenia [ms] [Min]500 ms
Čas zatvorenia [ms] [Max]2000 ms
Čas zatvorenia [ms] [Min]1200 ms
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDHT 1 EA NC VITON
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaFKM
Názov programu súčastíVDHT
Obsah batérieNo
Počet ciest2/2
PopisVDHT 1 EA NC VITON
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitiePriemyselné
PrevádzkaRiadenýpilotným ventilom
Prevádzkový tlak [barg] [Max]140 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]4 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2000 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]51 psig
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer piestu Ø [mm]35 mm
Prietok [gpm] [Max]40.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]150.00 l/min
Prietok [l/min] [Min]0.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
SmerRohový
Štandardný prípojBSP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Typ materiáluNeutrálne médiá
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuVDHT 2/2
Typové označenieVDHT EA 1 NC
V rozsahu WEEENo
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.975 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.7 Kilogram
Objem3.525 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162675533
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens