Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné
180L1018
Prietok [gpm] [Max]: 0.7, Prietok [l/min] [Max]: 5, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 30, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 435, Štandardný prípoj: BSP
180L1018
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Čas otvorenia [ms] [Max] | 200 ms |
| Čas otvorenia [ms] [Min] | 100 ms |
| Čas zatvorenia [ms] [Max] | 200 ms |
| Čas zatvorenia [ms] [Min] | 100 ms |
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VDHT 3.5 E 2/2 NC |
| Materiál telesa | AISI 304 |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Názov programu súčastí | VDH |
| Obsah batérie | No |
| Počet ciest | 2/2 |
| Popis | VDHT 3.5 E 2/2 NC |
| Popis výrobku | Elektromagneticky ovládané ventily |
| Použitie | Priemyselné |
| Prevádzka | JEDNOSMERNÝ |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 30 barg |
| Prevádzkový tlak [barg] [Min] | 0 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 435 psig |
| Prevádzkový tlak [psig] [Min] | 0 psig |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietok [gpm] [Max] | 0.700 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 5.00 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Ventil |
| Smer | Potrubie |
| Štandardný prípoj | BSP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 194 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Typ materiálu | Neutrálne médiá |
| Typ prípoja | Závit |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Typové označenie | VDHT 3,5 MM NC |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/4 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.538 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.5 Kilogram |
| Objem | 0.723 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496343 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |