Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné

180L1003

Prietok [gpm] [Max]: 32, Prietok [l/min] [Max]: 120, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2030, Štandardný prípoj: BSP, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 3/4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Funkcia4 NC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC BSP N
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
PopisVDHT BL2 3/4 NC BSP N
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitiePriemyselné
Prevádzkový tlak [barg] [Max]140 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2030 psig
Priemer piestu Ø [mm]35 mm
Prietok [gpm] [Max]32.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]120.00 l/min
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line14
Produktová skupinaVentil
Schválenie ULYes
SmerPotrubie
Štandardný prípojBSP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Typ výrobkuVDHT 2/2
Typové označenieVDHT BL2 3/4-3/4 NC
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.84 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.616 Kilogram
Objem3.357 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162674291
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens