Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné
180L0270
Prietok [gpm] [Max]: 16, Prietok [l/min] [Max]: 60, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1/2, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1/2
180L0270
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC BSP |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Popis | VDHT B2 1/2 NC BSP |
| Popis výrobku | Elektromagneticky ovládané ventily |
| Použitie | Priemyselné |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 160 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 2400 psig |
| Priemer piestu Ø [mm] | 18 mm |
| Prietok [gpm] [Max] | 16.000 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 60.00 l/min |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Ventil |
| Schválenie UL | Yes |
| Smer | Potrubie |
| Štandardný prípoj | BSP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 194 °F |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Typové označenie | VDHT B2 1/2-1/2 NC |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/2 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1/2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.651 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.4 Kilogram |
| Objem | 6.181 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673683 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |