Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné

180L0199

Prietok [gpm] [Max]: 40, Prietok [l/min] [Max]: 150, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2030, Štandardný prípoj: BSP, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDHT BLM2 1 NC BSP
Obsah batérieNo
PopisVDHT BLM2 1 NC BSP
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitiePriemyselné
Prevádzkový tlak [barg] [Max]140 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2030 psig
Priemer piestu Ø [mm]35 mm
Prietok [gpm] [Max]40.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]150.00 l/min
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line14
Produktová skupinaVentil
SmerPotrubie
Štandardný prípojBSP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Typ prípojaG
Typ výrobkuVDHT 2/2
Typové označenieVDHT BLM 2 1-1 NC
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.55 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.392 Kilogram
Objem12.063 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162672822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens