Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné

180L0123

Prietok [gpm] [Max]: 16, Prietok [l/min] [Max]: 60, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
PopisVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitiePriemyselné
Prevádzkový tlak [barg] [Max]160 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2400 psig
Priemer piestu Ø [mm]18 mm
Prietok [gpm] [Max]16.000 gal/min
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [l/min] [Max]60.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
Schválenie ULYes
SmerPotrubie
Štandardný prípojBSP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuVDHT 2/2
Typové označenieVDHT B4 3/4-1/2 NC
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.82 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.377 Kilogram
Objem5.711 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162671665
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens