Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné
180L0096
Prietok [gpm] [Max]: 8, Prietok [l/min] [Max]: 30, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: Cetop 3
180L0096
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Čas otvorenia [ms] [Max] | 125 ms |
| Čas otvorenia [ms] [Min] | 100 ms |
| Čas zatvorenia [ms] [Max] | 300 ms |
| Čas zatvorenia [ms] [Min] | 200 ms |
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VDHT 30 EC3 NC BSP |
| Materiál telesa | AISI 304 |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Názov programu súčastí | VDHT |
| Obsah batérie | No |
| Počet ciest | 2/2 |
| Popis | VDHT 30 EC3 NC BSP |
| Popis výrobku | Elektromagneticky ovládané ventily |
| Použitie | Priemyselné |
| Prevádzka | Riadenýpilotným ventilom |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 160 barg |
| Prevádzkový tlak [barg] [Min] | 4 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 2400 psig |
| Prevádzkový tlak [psig] [Min] | 51 psig |
| Priemer piestu Ø [mm] | 18 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietok [gpm] [Max] | 8.000 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 30.00 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Ventil |
| Smer | Potrubie |
| Štandardný prípoj | Cetop 3 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 194 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Typ materiálu | Neutrálne médiá |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Typové označenie | VDHT 30 EC NC |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | CETOP 3 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | CETOP3 |
| Veľkosť prívodu [palce] | CETOP 3 |
| Veľkosť vývodu [palce] | CETOP 3 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.018 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.887 Kilogram |
| Objem | 1.651 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676561 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |