Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné
180L0095
Prietok [gpm] [Max]: 16, Prietok [l/min] [Max]: 60, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP
180L0095
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | NO |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VDHT 1/2 E NO BSP |
| Materiál telesa | AISI 304 |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Názov programu súčastí | VDHT |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Počet ciest | 2/2 |
| Popis | VDHT 1/2 E NO BSP |
| Popis výrobku | Elektromagneticky ovládané ventily |
| Použitie | Priemyselné |
| Prevádzka | Riadenýpilotným ventilom |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 160 barg |
| Prevádzkový tlak [barg] [Min] | 4 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 2400 psig |
| Prevádzkový tlak [psig] [Min] | 51 psig |
| Priemer piestu Ø [mm] | 18 mm |
| Prietok [gpm] [Max] | 16.000 gal/min |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietok [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 60.00 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Ventil |
| Schválenie UL | Yes |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | BSP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 194 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Typ materiálu | Neutrálne médiá |
| Typ prípoja | Závit |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Typové označenie | VDHT 1/2 E NO |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1/2 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.122 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.11 Kilogram |
| Objem | 1.6 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673492 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |