Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Elektromagneticky ovládané ventily, Hydraulické

180L0018

Prietok [gpm] [Max]: 0.5, Prietok [l/min] [Max]: 2, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 100, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 1450, Štandardný prípoj: BSP

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia [ms] [Max]200 ms
Čas otvorenia [ms] [Min]100 ms
Čas zatvorenia [ms] [Max]200 ms
Čas zatvorenia [ms] [Min]100 ms
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaFKM
Názov programu súčastíVDH
Obsah batérieNo
Počet ciest2/2
PopisVDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitieHydraulické
PrevádzkaJEDNOSMERNÝ
Prevádzkový tlak [barg] [Max]100 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]0 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]1450 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]0 psig
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [gpm] [Max]0.500 gal/min
Prietok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]2.00 l/min
Prietok [l/min] [Min]0.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
SmerPrechodový
Štandardný prípojBSP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Typ materiáluNeutrálne médiá
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuVDH 2/2
Typové označenieVDH 2 E NC
V rozsahu WEEENo
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.534 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.516 Kilogram
Objem0.653 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162673645
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens