Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné

180L1017

Prietok [gpm] [Max]: 0.5, Prietok [l/min] [Max]: 2, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 80, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 1150, Štandardný prípoj: NPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia [ms] [Max]250 ms
Čas otvorenia [ms] [Min]250 ms
Čas zatvorenia [ms] [Max]250 ms
Čas zatvorenia [ms] [Min]250 ms
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNCNO
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaFKM
Názov programu súčastíVDHT
Obsah batérieNo
Počet ciest3/2
PopisVDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitiePriemyselné
PrevádzkaJEDNOSMERNÝ
Prevádzkový tlak [barg] [Max]80 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]1 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]1150 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]15 psig
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [gpm] [Max]0.500 gal/min
Prietok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Prietok [l/min] [Max]2.00 l/min
Prietok [l/min] [Min]0.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
SmerPrechodový
Štandardný prípojNPT
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]37 °F
Typ materiáluNeutrálne médiá
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuVDHT 3/2
Typové označenieVDHT 2 E 3/2 NC-NO
V rozsahu WEEENo
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.389 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.385 Kilogram
Objem1.72 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162674925
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens