Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné

180L0297

Prietok [gpm] [Max]: 4, Prietok [l/min] [Max]: 15, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2000, Štandardný prípoj: BSP

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia [ms] [Max]250 ms
Čas otvorenia [ms] [Min]250 ms
Čas zatvorenia [ms] [Max]250 ms
Čas zatvorenia [ms] [Min]250 ms
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNC; NC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaFKM
Názov programu súčastíVDHT
Obsah batérieNo
Počet ciest3/2
PopisVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitiePriemyselné
PrevádzkaDirect pilot operated
Prevádzkový tlak [barg] [Max]140 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]2 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2000 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]29 psig
Priemer piestu Ø [mm]18 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [gpm] [Max]4.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]0.300 gal/min
Prietok [l/min] [Max]15.00 l/min
Prietok [l/min] [Min]1.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
SmerPrechodový
Štandardný prípojBSP
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]37 °F
Typ materiáluNeutrálne médiá
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuVDHT 3/2
Typové označenieVDHT 15 E NC-NC
V rozsahu WEEENo
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]0.250 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.566 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.541 Kilogram
Objem1.678 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162673584
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens