Elektromagneticky ovládané ventily, Priemyselné
180L0233
Prietok [gpm] [Max]: 4, Prietok [l/min] [Max]: 15, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2300, Štandardný prípoj: NPT, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/8
180L0233
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | 1 NO+1 NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Obsah batérie | No |
| Popis | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Popis výrobku | Elektromagneticky ovládané ventily |
| Použitie | Priemyselné |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 160 barg |
| Prevádzkový tlak [barg] [Min] | 9 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 2300 psig |
| Prevádzkový tlak [psig] [Min] | 29 psig |
| Prietok [gpm] [Max] | 4.000 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 0.260 gal/min |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietok [l/min] [Max] | 15.00 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 1.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Ventil |
| Smer | Potrubie |
| Štandardný prípoj | NPT |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | VDHT 3/2 |
| Typové označenie | VDHT 15 E NC-NO |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 3/8 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť prívodu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 3/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.568 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.541 Kilogram |
| Objem | 1.641 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673164 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |