Danfoss logo
VDH 120E NO

Elektromagneticky ovládané ventily, Hydraulické

180L0005

Prietok [gpm] [Max]: 32, Prietok [l/min] [Max]: 120, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2030, Štandardný prípoj: Cetop 3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia [ms] [Max]150 ms
Čas zatvorenia [ms] [Max]400 ms
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNO
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVDH120E2/2 NO G1/2
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaFKM
Názov programu súčastíVDH
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Počet ciest2/2
PopisVDH120E2/2 NO G1/2
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitieHydraulické
PrevádzkaRiadenýpilotným ventilom
Prevádzkový tlak [barg] [Max]140 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]1 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2030 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]15 psig
Priemer piestu Ø [mm]18 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [gpm] [Max]32.000 gal/min
Prietok [gpm] [Min]1.300 gal/min
Prietok [l/min] [Max]120.00 l/min
Prietok [l/min] [Min]5.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
SmerPrechodový
Štandardný prípojCetop 3
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]3 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]37 °F
Typ materiáluNeutrálne médiá
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuVDH 2/2
Typové označenieVDH 120 E NO
V rozsahu WEEENo
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.536 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.43 Kilogram
Objem2.043 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162675915
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens