Danfoss logo
VDH 30E NC

Elektromagneticky ovládané ventily, Hydraulické

180L0002

Prietok [gpm] [Max]: 8, Prietok [l/min] [Max]: 30, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2030, Štandardný prípoj: Cetop 3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia [ms] [Max]150 ms
Čas zatvorenia [ms] [Max]350 ms
Dá sa vykonávať servisÁNO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FunkciaNC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVDH30E 2/2 NC
Materiál telesaAISI 304
Materiál tesneniaFKM
Názov programu súčastíVDH
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Počet ciest2/2
PopisVDH30E 2/2 NC
Popis výrobkuElektromagneticky ovládané ventily
PoužitieHydraulické
PrevádzkaRiadenýpilotným ventilom
Prevádzkový tlak [barg] [Max]140 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min]4 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max]2030 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min]50 psig
Priemer piestu Ø [mm]18 mm
Prietok [gpm] [Max]8.000 gal/min
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [gpm] [Min]0.300 gal/min
Prietok [l/min] [Max]30.00 l/min
Prietok [l/min] [Min]1.00 l/min
Product line14
Produktová skupinaVentil
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.16ae06b7-4c9f-4b8d-b8f7-914d15943505
SCIP dokumentácia názov výrobkuVDH30E 2/2 NC Valves
SmerPrechodový
Štandardný prípojCetop 3
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]50 °C
Teplota média [°C] [min.]3 °C
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]37 °F
Typ materiáluNeutrálne médiá
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuVDH 2/2
Typové označenieVDH 30 E NC
V rozsahu WEEENo
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.342 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.15 Kilogram
Objem0.823 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162673546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm