Elektromagneticky ovládané ventily, Hydraulické
180L0001
Prietok [gpm] [Max]: 32, Prietok [l/min] [Max]: 120, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2030, Štandardný prípoj: Cetop 3
180L0001
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Čas otvorenia [ms] [Max] | 150 ms |
| Čas zatvorenia [ms] [Max] | 400 ms |
| Dá sa vykonávať servis | ÁNO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | NC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL |
| Materiál telesa | AISI 304 |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Názov programu súčastí | VDH |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Počet ciest | 2/2 |
| Popis | VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL |
| Popis výrobku | Elektromagneticky ovládané ventily |
| Použitie | Hydraulické |
| Prevádzka | Riadenýpilotným ventilom |
| Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 140 barg |
| Prevádzkový tlak [barg] [Min] | 1 barg |
| Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
| Prevádzkový tlak [psig] [Min] | 15 psig |
| Priemer piestu Ø [mm] | 18 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietok [gpm] [Max] | 32.000 gal/min |
| Prietok [gpm] [Min] | 1.300 gal/min |
| Prietok [l/min] [Max] | 120.00 l/min |
| Prietok [l/min] [Min] | 5.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Ventil |
| Schválenie UL | No |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | Cetop 3 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 3 °C |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 37 °F |
| Typ materiálu | Neutrálne médiá |
| Typ prípoja | Závit |
| Typ výrobku | VDH 2/2 |
| Typové označenie | VDH 120 E NC |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1/2 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.554 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.5 Kilogram |
| Objem | 0.961 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671955 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |