Magnetic coils, Accessory for coil valves"
180Z0212
Klasifikácia IP krytia: IP67
180Z0212
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Permanent magnet |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | Permanent magnet for mounting activation of valve |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Magnetic coils |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Accessories |
| Schválenie UL | No |
| Typ výrobku | Magnetic coil |
| Typové označenie | Accessory for coil valves" |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.133 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.12 Kilogram |
| Objem | 0.282 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162679913 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |