Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE042AS

018F7927

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 42, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
Frekvencia [Hz]50 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP67
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCoil BE042AS 42V 50Hz Box
Napájacie napätie [V] AC42 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieStandard
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuMagnetic coils
Product line14
Produktová skupinaAccessories
SCIP dokumentácia č.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuMagnetic coil
Typové označenieBE042AS
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.318 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.293 Kilogram
Objem0.31 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428041027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm