Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE110CS

018F7923

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 110, Klasifikácia IP krytia: IP20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaBlue
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Height (EF000040)47
Klasifikácia IP krytiaIP20
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] AC110 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]110 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]110 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Obsah batérieNo
OsvedčenieLLC CDC TYSK
PopisCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box
Popis výrobkuMagnetic coils
Pripojenie cievkyDIN plochý + uzáver
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line14
Produktová skupinaAccessories
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C]50 °C
Rozsah teploty okolia [°F]120 °F
SCIP dokumentácia č.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spare part (EF013237)TRUE
Spotreba energie [W] 50 Hz15.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz13.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]28.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]22.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuMagnetic coil
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Typové označenieBE110CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora [mm]13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm
Width (EF000008)70
Zahrnuté súčastiUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.34 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.315 Kilogram
Objem0.313 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428170840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm