BE
018F7922
Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP67
018F7922
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické pripojenie | Terminálová (pripájacia) skrinka |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Height (EF000040) | 47 |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Coil BE024BS 24V 60Hz Box |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Standard |
| Popis | Coil BE024BS 24V 60Hz Box |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Magnetic coils |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Accessories |
| SCIP dokumentácia č. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Solenoid coils |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Magnetic coil |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typové označenie | BE |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Width (EF000008) | 69 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.326 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.295 Kilogram |
| Objem | 0.308 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |