BF048AS
018F7915
Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] AC: 48, Klasifikácia IP krytia: IP20
018F7915
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Farba | Blue |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Height (EF000040) | 91 |
| Klasifikácia IP krytia | IP20 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 48 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Standard |
| Popis | Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable |
| Popis výrobku | Magnetic coils |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príkon [W] | 10.0 W |
| Pripojenie cievky | DIN plochý + uzáver |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Accessories |
| Rozsah teploty okolia [°C] | 80 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] | 175 °F |
| SCIP dokumentácia č. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Solenoid coils |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Magnetic coil |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typové označenie | BF048AS |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Width (EF000008) | 191 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.588 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.473 Kilogram |
| Objem | 3.32 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |